Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, LDPE - PIR Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
63 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,2274 € - 0,447 € 33835 Na sklade
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1052 € - 0,2106 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Červená
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,1052 € - 0,2084 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Červená
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,2945 € - 0,6275 € 36430 Na sklade
32.7 mm
M26 x 1;5
Červená
18.7 mm
13.5 mm
Metrické
2
0,1617 € - 0,3245 € 95595 Na sklade
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Červená
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1188 € - 0,2348 € 11050 Na sklade
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Červená
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,2507 € - 0,3336 € 25000 Na sklade
16.7 mm
M12 x 1;5
Červená
16.3 mm
8.7 mm
Metrické
2
0,1286 € - 0,258 € Požiadajte o dodací termin tu
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Červená
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,0902 € - 0,1785 € 5000 Na sklade
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Červená
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1894 € - 0,3796 € Požiadajte o dodací termin tu
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Červená
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,5437 € - 1,0777 € 13040 Na sklade
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Červená
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,312 € - 0,6184 € 13200 Na sklade
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,2113 € - 0,4194 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Červená
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1425 € - 0,2829 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,2522 € - 0,6031 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
M25 x 1;5
Červená
18.5 mm
14.0 mm
Metrické
2
0,0955 € - 0,1894 € 3400 Na sklade
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,2332 € - 0,3827 € 41398 Na sklade
28.2 mm
M22 x 1;5
Červená
18.2 mm
13.7 mm
Metrické
2
0,1425 € - 0,2997 € 4900 Na sklade
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1763 € - 0,349 € Požiadajte o dodací termin tu
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,0902 € - 0,1785 € 4000 Na sklade
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Červená
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • z/zo 4
Zátka so závitom 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Červená

10071045

Cenové rozpätie
0,447 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
33835 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Červená

10072011

Cenové rozpätie
0,2106 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Červená

10083062

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Červená

10083048

Cenové rozpätie
0,6275 € - 0,2945 €

Úroveň zásob
36430 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Červená

10071465

Cenové rozpätie
0,3245 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
95595 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Červená

10071786

Cenové rozpätie
0,2348 € - 0,1188 €

Úroveň zásob
11050 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Červená

10082980

Cenové rozpätie
0,3336 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Červená

10071694

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,1286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Červená

10071847

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,0902 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Červená

10070543

Cenové rozpätie
0,3796 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Červená

10082485

Cenové rozpätie
1,0777 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
13040 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Červená

10071700

Cenové rozpätie
0,6184 € - 0,312 €

Úroveň zásob
13200 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Červená

10086735

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Červená

10072837

Cenové rozpätie
0,2829 € - 0,1425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Červená

10083031

Cenové rozpätie
0,6031 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Červená

10071779

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,0955 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Červená

10068847

Cenové rozpätie
0,3827 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
41398 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Červená

10087558

Cenové rozpätie
0,2997 € - 0,1425 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Červená

10086933

Cenové rozpätie
0,349 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Červená

10071151

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,0902 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF