Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - metrické závity

Na sklade

Threaded Protection Plugs for Metric Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them or onto the pipe or tube. Ideal for Metric thread applications exposed to high fluid flow residue and vibration. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Skupina SR: SR1002

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D PD Farba Materiál H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Kúpiť
0,2328 € - 0,4773 € 5000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,2398 € - 0,3191 € 10000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,2817 € - 0,6002 € 6360 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,0669 € - 0,1327 € 3970 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,223 € - 0,3894 € 1058 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
10082973 0,1184 € - 0,246 € 3280 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1044 € - 0,2158 € 2715 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1237 € - 0,3543 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
0,1715 € - 0,3396 € 5467 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,2719 € - 0,3396 € 4500 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,6191 € - 1,2269 € 200 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,223 € - 0,366 € 1043 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,2412 € - 0,5769 € 1586 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,0707 € - 0,11 € 15000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
M16
0,0819 € - 0,1274 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
M20
0,0742 € - 0,1155 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
M18
0,0672 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
M14
0,0779 € - 0,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
M20
Zátka so závitom M24 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10083024

Cenové rozpätie
0,4773 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom M12 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10082980

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom M26 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10083048

Cenové rozpätie
0,6002 € - 0,2817 €

Úroveň zásob
6360 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom M8 x 1 Polyetylén LD Červená

10082959

Cenové rozpätie
0,1327 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
3970 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom M20 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10083017

Cenové rozpätie
0,3894 € - 0,223 €

Úroveň zásob
1058 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom M12 x 1 Polyetylén LD Červená

10082973

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,1184 €

Úroveň zásob
3280 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom M10 x 1 Polyetylén LD Červená

10082966

Cenové rozpätie
0,2158 € - 0,1044 €

Úroveň zásob
2715 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom M18 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10071021

Cenové rozpätie
0,3543 € - 0,1237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom M16 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10083000

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
5467 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom M14 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10082997

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Metrický závit M52 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10083055

Cenové rozpätie
1,2269 € - 0,6191 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom M22 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10068847

Cenové rozpätie
0,366 € - 0,223 €

Úroveň zásob
1043 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom M25 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10083031

Cenové rozpätie
0,5769 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
1586 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M16 Červená Polyetylén LD

20598099

Cenové rozpätie
0,11 € - 0,0707 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M16
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M20 Červená Polyetylén LD

20598129

Cenové rozpätie
0,1274 € - 0,0819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M20
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M18 Červená Polyetylén LD

20598105

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M18
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M14 Červená Polyetylén LD

20598082

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M14
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M20 Červená Polyetylén LD

20598112

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M20
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000