Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

Na sklade

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.
  • Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D PD Farba Materiál H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Kúpiť
0,0871 € - 0,1663 € 7000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,2454 € - 0,4831 € 2736 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1379 € - 0,2734 € 8290 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,548 € - 1,0893 € 1120 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1632 € - 0,3221 € 7200 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,4964 € - 0,9868 € 5307 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1534 € - 0,3045 € 1100 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1009 € - 0,2051 € 2000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1924 € - 0,3836 € 6000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,6065 € - 1,2006 € 55 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,7865 € - 1,5637 € 1300 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,0937 € - 0,1853 € 5177 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1673 € - 0,3279 € 15448 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1091 € - 0,2169 € 50095 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,2663 € - 0,5271 € 10500 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1617 € - 0,3191 € 2320 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1673 € - 0,3308 € 3000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,0572 € - 0,12 € 4773 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,0893 € - 0,1774 € 11398 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1617 € - 0,3191 € 5285 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
  • z/zo 2
Ochranná zátka so závitom Závit BSP;1/4 Červená Polyetylén LD

10068618

Cenové rozpätie
0,1663 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit BSP;1 Červená Polyetylén LD

10068724

Cenové rozpätie
0,4831 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
2736 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;3/4 Červená Polyetylén LD

10068809

Cenové rozpätie
0,2734 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
8290 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M42 Červená Polyetylén LD

10085561

Cenové rozpätie
1,0893 € - 0,548 €

Úroveň zásob
1120 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M16 Červená Polyetylén LD

10085660

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit BSP;1-1/4 Červená Polyetylén LD

10085707

Cenové rozpätie
0,9868 € - 0,4964 €

Úroveň zásob
5307 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit BSP;5/8 Červená Polyetylén LD

10068694

Cenové rozpätie
0,3045 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;1/2 Červená Polyetylén LD

10068762

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;1-1/16 Červená Polyetylén LD

10072998

Cenové rozpätie
0,3836 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M45 Červená Polyetylén LD

10085639

Cenové rozpätie
1,2006 € - 0,6065 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M52 Červená Polyetylén LD

10085684

Cenové rozpätie
1,5637 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit BSPZávity GAS;3/8 Červená Polyetylén LD

10068625

Cenové rozpätie
0,1853 € - 0,0937 €

Úroveň zásob
5177 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Závit BSP;3/4 Červená Polyetylén LD

10068717

Cenové rozpätie
0,3279 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
15448 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;9/16 Červená Polyetylén LD

10068779

Cenové rozpätie
0,2169 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
50095 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;1-5/16 Červená Polyetylén LD

10073087

Cenové rozpätie
0,5271 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M14 Červená Polyetylén LD

10085653

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
2320 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit BSP;3/4 Červená Polyetylén LD

10085691

Cenové rozpätie
0,3308 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Závit BSP;1/2 Červená Polyetylén LD

10068649

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
4773 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;7/16 Červená Polyetylén LD

10068755

Cenové rozpätie
0,1774 € - 0,0893 €

Úroveň zásob
11398 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;7/8 Červená Polyetylén LD

10068816

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
5285 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090