Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Na sklade

These Threaded Protection Plugs for UNF Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.

  • Material: PP, LDPE, HDPE
  • Colour: Yellow, Black, Red


Skupina SR: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Kúpiť
0,2175 € - 0,4275 € Požiadajte o dodací termin tu
33.4 mm
Červená
Polyetylén LD
32.2 mm
13.8 mm
11⁄16 in x 12
Profilové
0,0862 € - 0,1707 € 4000 Na sklade
14.5 mm
Červená
Polyetylén LD
19.4 mm
7.4 mm
5⁄16 in x 18
Profilové
0,0913 € - 0,1812 € 4400 Na sklade
13.7 mm
Červená
Polyetylén LD
23.5 mm
9.5 mm
3/8 in x 24
Profilové
0,1363 € - 0,2706 € 100 Na sklade
21.0 mm
Červená
Polyetylén LD
24.8 mm
10.0 mm
5/8 in x 18
Profilové
0,2984 € - 0,5915 € 300 Na sklade
39.0 mm
Červená
Polyetylén LD
27.3 mm
16.0 mm
15⁄16 in x 12
Profilové
0,1006 € - 0,2014 € 21560 Na sklade
17.4 mm
Červená
Polyetylén LD
27.1 mm
11.0 mm
7⁄16 in x 20
Profilové
0,3165 € - 0,6559 € 1700 Na sklade
20.4 mm
Červená
Polyetylén LD
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
Profilové
0,3862 € - 0,7965 € 290 Na sklade
21.7 mm
Červená
Polyetylén LD
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,1389 € - 0,2884 € 7600 Na sklade
13.9 mm
Červená
Polyetylén LD
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,3444 € - 0,7145 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Červená
Polyetylén LD
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,1632 € - 0,3396 € 120 Na sklade
17.2 mm
Červená
Polyetylén LD
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,1006 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
Červená
Polyetylén LD
27.1 mm
7.1 mm
7/16 x 24
Profilové
0,2021 € - 0,4011 € 4540 Na sklade
32.0 mm
Červená
Polyetylén LD
31.0 mm
13.2 mm
1 in x 14
Profilové
0,7655 € - 1,6076 € 19 Na sklade
54.0 mm
Žltá
PP
29.0 mm
19.0 mm
1-7/8-12
1
0,2161 € - 0,4539 € Požiadajte o dodací termin tu
33.3 mm
Žltá
PP
25.4 mm
16.8 mm
1-1/16-12
1
0,1155 € - 0,2427 € 330 Na sklade
15.8 mm
Žltá
PP
16.8 mm
9.9 mm
7/16-20
1
0,1785 € - 0,3748 € 445 Na sklade
26.9 mm
Žltá
PP
22.6 mm
14.2 mm
7/8-14
1
0,2495 € - 0,4889 € 3750 Na sklade
36.8 mm
Červená
Polyetylén LD
31.8 mm
13.5 mm
13⁄16 in x 12
Profilové
0,1299 € - 0,2574 € Požiadajte o dodací termin tu
18.9 mm
Červená
Polyetylén LD
22.6 mm
9.0 mm
9/16" x 24
Profilové
0,1464 € - 0,2901 € 10360 Na sklade
25.6 mm
Červená
Polyetylén LD
31.6 mm
13.5 mm
11/16 x 16 UNF
Profilové
  • z/zo 3
Zátka so závitom Závit UNF 11⁄16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10071045

Cenové rozpätie
0,4275 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    11⁄16 in x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom Závit UNF 5⁄16 in x 18 Polyetylén LD Červená

10071151

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5⁄16 in x 18
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom Závit UNF 3/8 in x 24 Polyetylén LD Červená

10071779

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in x 24
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom Závit UNF 5/8 in x 18 Polyetylén LD Červená

10072837

Cenové rozpätie
0,2706 € - 0,1363 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in x 18
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom Závit UNF 15⁄16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10071700

Cenové rozpätie
0,5915 € - 0,2984 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15⁄16 in x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom Závit UNF 7⁄16 in x 20 Polyetylén LD Červená

10072011

Cenové rozpätie
0,2014 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
21560 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7⁄16 in x 20
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom Závit UNF 9⁄16 in x 18 Polyetylén LD Červená

10186176

Cenové rozpätie
0,6559 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Typ
    Profilové
  • Farba
    Červená
Zátka so závitom Závit UNF 11/16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10186213

Cenové rozpätie
0,7965 € - 0,3862 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Zátka so závitom Závit UNF 11⁄16 in x 14 Polyetylén LD Červená

10186312

Cenové rozpätie
0,2884 € - 0,1389 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Zátka so závitom Závit UNF 7/8 in x 14 Polyetylén LD Červená

10186206

Cenové rozpätie
0,7145 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Zátka so závitom Závit UNF 1/2 in x 20 Polyetylén LD Červená

10186169

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Zátka so závitom Závit UNF 7/16 x 24 Polyetylén LD Červená

10083062

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 x 24
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom Závit UNF 1 in x 14 Polyetylén LD Červená

10086735

Cenové rozpätie
0,4011 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
4540 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in x 14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom Závit UNF 1-7/8-12 PP Žltá

10149621

Cenové rozpätie
1,6076 € - 0,7655 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 1-1/16-12 PP Žltá

10149546

Cenové rozpätie
0,4539 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 7/16-20 PP Žltá

10149645

Cenové rozpätie
0,2427 € - 0,1155 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 7/8-14 PP Žltá

10149720

Cenové rozpätie
0,3748 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
445 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 13⁄16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10082409

Cenové rozpätie
0,4889 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    13⁄16 in x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka so závitom UNF/JIC 9/16" x 24 Polyetylén LD Červená

10083079

Cenové rozpätie
0,2574 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16" x 24
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zátka so závitom Závit UNF 11/16 x 16 UNF Polyetylén LD Červená

10086742

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
10360 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16 x 16 UNF
  • Štandard pre závit
    Závit UNF