Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Na sklade

These Threaded Protection Plugs for UNF Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.

  • Material: PP, LDPE, HDPE
  • Colour: Yellow, Black, Red


Skupina SR: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Kúpiť
0,1687 € - 0,3543 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
PP
0,0862 € - 0,1707 € 4000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,0913 € - 0,1812 € 4400 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1363 € - 0,2706 € 100 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,3165 € - 0,6559 € 9900 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,3862 € - 0,7965 € 470 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
11/16 in x 12
0,2495 € - 0,4889 € 7500 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,1299 € - 0,2574 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
0,1464 € - 0,2901 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
0,3973 € - 0,8345 € 60 Na sklade
Žltá
PP
0,1155 € - 0,2427 € 330 Na sklade
Žltá
PP
0,1785 € - 0,3748 € 445 Na sklade
Žltá
PP
0,1812 € - 0,3631 € 15490 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,123 € - 0,2468 € 62155 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,0862 € - 0,1707 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
0,3835 € - 0,7584 € 1300 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,3444 € - 0,7145 € 1000 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,4991 € - 1,0366 € 68 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,6358 € - 1,2591 € 360 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,2175 € - 0,4275 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
  • z/zo 3
Zátka so závitom Závit UNF 3/4-16 PP Žltá

10149706

Cenové rozpätie
0,3543 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 5⁄16 in x 18 Polyetylén LD Červená

10071151

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 3/8 in x 24 Polyetylén LD Červená

10071779

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 5/8 in x 18 Polyetylén LD Červená

10072837

Cenové rozpätie
0,2706 € - 0,1363 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 9⁄16 in x 18 Polyetylén LD Červená

10186176

Cenové rozpätie
0,6559 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
9900 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit UNF 11/16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10186213

Cenové rozpätie
0,7965 € - 0,3862 €

Úroveň zásob
470 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    11/16 in x 12
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit UNF 13⁄16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10082409

Cenové rozpätie
0,4889 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom UNF/JIC 9/16" x 24 Polyetylén LD Červená

10083079

Cenové rozpätie
0,2574 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 11/16 x 16 UNF Polyetylén LD Červená

10086742

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit UNF 1-3/16-12 PP Žltá

10149560

Cenové rozpätie
0,8345 € - 0,3973 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 7/16-20 PP Žltá

10149645

Cenové rozpätie
0,2427 € - 0,1155 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 7/8-14 PP Žltá

10149720

Cenové rozpätie
0,3748 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
445 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 7/8 in x 14 Polyetylén LD Červená

10070543

Cenové rozpätie
0,3631 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
15490 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit UNF 9⁄16 in x 18 Polyetylén LD Červená

10071694

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,123 €

Úroveň zásob
62155 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit UNF 5⁄16 in x 24 Polyetylén LD Červená

10071847

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 7⁄16 in x 20 Polyetylén LD Červená

10186152

Cenové rozpätie
0,7584 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit UNF 3/4 in x 16 Polyetylén LD Červená

10186190

Cenové rozpätie
0,7145 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit UNF 1- 5/16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10186237

Cenové rozpätie
1,0366 € - 0,4991 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit UNF 1 7/8 in x 12 Polyetylén LD Červená

10082492

Cenové rozpätie
1,2591 € - 0,6358 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 11⁄16 in x 14 Polyetylén LD Červená

10084618

Cenové rozpätie
0,4275 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090