Menu Hľadať

Odľahčovacia vývodka pre optické vlákna

Vo výrobe

Fibre Strain Relief Glands are designed to provide protection to jacketed and bare fibre, while routed through holes. The Nylon body mounts directly on the panel, and the jacketed cable is passed through the centre hole. Made from UL94 V0 rated Black Nylon.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Kúpiť
6,6236 € - 6,6236 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 2,0 mm oplášteného vlákna PA Čierna

10312872

Cenové rozpätie
6,6236 € - 6,6236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Typ kábla
    2,0 mm oplášteného vlákna
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0