Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 900 mikrónov TPE Čierna

Strain relief boot that provides added protection to 900 micron fibre while routing through a hole and limit's the angle of the fiber preventing signal loss
Nový kód produktu:

10108529

Starý kód produktu:

EFA70-07-001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,8882 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

444,10 €

500 x 0,8882 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál TPE
Typ kábla 900 mikrónov
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Celková dĺžka 19.9 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás