10112755
SRCC-2-HT
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0618 € |
5000 - 9999 | 0,0607 € |
10000 - 24999 | 0,0594 € |
25000 + | 0,0582 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Skrutka |
Dĺžka základne | 20.0 mm |
Dĺžka základne | 0.787 in |
Šírka základne | 5.5 mm |
Šírka základne | 0.217 in |
Priemer otvoru | 3.2 mm |
Priemer otvoru | 0.126 in |
Celková výška | 5.0 mm |
Celková výška | 0.197 in |
Plný materiál | Polyamid 4.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.