Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Biela

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10258835

Starý kód produktu:

465783

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,4457 €
2500 - 4999 0,4011 €
5000 + 0,361 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

222,85 €

500 x 0,4457 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 7.6 mm
Dĺžka hlavy 15.9 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás