Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Skupina SR: SR1730
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Tvar kompatibilného kábla | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0718 € - 0,239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,083 € - 0,2784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,1446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Duálne
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,051 € - 0,1691 € | 84 Na sklade |
0.441 in
11.2 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0425 € - 0,0761 € | 100 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Duálne
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10173336 | 0,1706 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Ploché
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,2084 € - 0,2084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Ploché
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,1938 € | 1500 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Duálne
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,2799 € | 2100 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,2799 € | 2900 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,109 € - 0,363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.776 in
19.7 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,2405 € | 49 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,1446 € | 120 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2012 € | 500 Na sklade |
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3702 € - 0,3702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2937 € - 0,3513 € | 49 Na sklade |
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4771 € - 0,5709 € | 6000 Na sklade |
|
Okrúhle
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,1837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku