Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,1 - 10,9 mm PA Biela

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10258866

Starý kód produktu:

465789

113 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 999 0,6315 €
1000 + 0,5316 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

126,30 €

200 x 0,6315 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 9.1 - 10.9 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás