Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm; 11,0 mm PA Čierna

Táto čierna polyamidová odľahčovacia priechodka dokáže obopnúť okrúhle káble vo vašich aplikáciách elektrických zostáv. Používa sa v aplikáciách na odstránenie napínania a opotrebovania káblov. Pre jednoduchšiu inštaláciu použite s krimpovacím nástrojom 34811. Triedy UL E107293.
Nový kód produktu:

10173381

Starý kód produktu:

SRB-R-10

2300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,2008 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

20,08 €

100 x 0,2008 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 9.2 - 10.5 mm
Dĺžka hlavy 19.4 mm
Maximálna hrúbka panela 3.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 19.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás