Menu Hľadať

Odľahčovacie priechodky

Na sklade

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
85 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Tvar kompatibilného kábla Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,2008 € - 0,2008 € 2500 Na sklade
19.0 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,0891 € - 0,0891 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,2008 € - 0,2008 € 40 Na sklade
19.0 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,1738 € - 0,1738 € 178 Na sklade
12.9 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,1709 € - 0,1709 € 650 Na sklade
12.9 mm
Okrúhle
4.0 mm
0,3302 € - 0,394 € 274 Na sklade
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,361 € - 0,4457 € 8 Na sklade
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,4113 € - 0,4954 € 621 Na sklade
22.2 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,1252 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
17.7 mm
Okrúhle
7.1 mm
0,2027 € - 0,2027 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Ploché
2.4 mm
0,1577 € - 0,1908 € 393 Na sklade
15.9 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,1717 € - 0,2119 € 700 Na sklade
12.7 mm
Ploché
2.5 mm
0,0455 € - 0,0562 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,0455 € - 0,0562 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Okrúhle
2.3 mm
0,0455 € - 0,0562 € 4000 Na sklade
12.7 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,191 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,1224 € - 0,1632 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Ploché
2.5 mm
0,0635 € - 0,0846 € 990 Na sklade
12.7 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,281 € - 0,336 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,1002 € - 0,1334 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
3.2 mm
  • z/zo 5
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm; 11,0 mm PA Čierna

10173381

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.2 - 10.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    19.4 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,35 mm PA Čierna

10027431

Cenové rozpätie
0,0891 € - 0,0891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.35 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm; 11,0 mm PA Čierna

10173442

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.2 - 10.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    19.1 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,5 - 7,5 mm PA Čierna

10258712

Cenové rozpätie
0,1738 € - 0,1738 €

Úroveň zásob
178 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.5 - 7.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 - 7,4 mm PA Čierna

10258750

Cenové rozpätie
0,1709 € - 0,1709 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    4.0 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 8,2 - 9,2 mm PA Biela

10258798

Cenové rozpätie
0,394 € - 0,3302 €

Úroveň zásob
274 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    8.2 - 9.2 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Biela

10258835

Cenové rozpätie
0,4457 € - 0,361 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,4 - 11,0 mm PA Čierna

10258873

Cenové rozpätie
0,4954 € - 0,4113 €

Úroveň zásob
621 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.4 - 11.0 mm
  • Dĺžka hlavy
    22.2 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 3,8 mm x 7,1 mm PA Čierna

10258675

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.8 mm x 7.1 mm
  • Dĺžka hlavy
    11.4 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché SPT-2;HPN PA Čierna

10636190

Cenové rozpätie
0,2027 € - 0,2027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    SPT-2;HPN
  • Dĺžka hlavy
    12.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 0,325 - 0,360 palca PA Čierna

10363515

Cenové rozpätie
0,1908 € - 0,1577 €

Úroveň zásob
393 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    0.325 - 0.360 in
  • Dĺžka hlavy
    16.9 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3,0 x 7,6 mm PA Čierna

10363478

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,1717 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.0 x 7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    12.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 mm PA Čierna

10363508

Cenové rozpätie
0,0562 € - 0,0455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.4 mm
  • Dĺžka hlavy
    11.3 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

10222270

Cenové rozpätie
0,0562 € - 0,0455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    11.1 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 mm PA Čierna

10363485

Cenové rozpätie
0,0562 € - 0,0455 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.4 mm
  • Dĺžka hlavy
    11.3 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle Odľahčenie PA Čierna

10363560

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    Strain Relief
  • Dĺžka hlavy
    19.3 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché Odľahčenie PA Čierna

10363461

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    Strain Relief
  • Dĺžka hlavy
    11.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle Odľahčenie PA Čierna

10363492

Cenové rozpätie
0,0846 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    Strain Relief
  • Dĺžka hlavy
    11.3 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 5,6 - 7,4 mm PA Čierna

10380369

Cenové rozpätie
0,336 € - 0,281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    5.6 - 7.4 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    11.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT; SJO PA Čierna

10363539

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,1002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    SJ;SJT;SJO
  • Dĺžka hlavy
    14.7 mm