Menu Hľadať

Odľahčovacie priechodky

Na sklade

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
85 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Tvar kompatibilného kábla Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,1478 € - 0,1966 € 500 Na sklade
19.1 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,1002 € - 0,1334 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,0751 € - 0,0927 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,1002 € - 0,1334 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,0286 € - 0,0354 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
Okrúhle
1.6 mm
  • z/zo 5
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJTO; SJT; S; STO PA Čierna

10363553

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    SJTO;SJT;S;STO
  • Dĺžka hlavy
    18.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT; SJO PA Čierna

10363539

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,1002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    SJ;SJT;SJO
  • Dĺžka hlavy
    14.7 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT PA Čierna

10363522

Cenové rozpätie
0,0927 € - 0,0751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    SJ;SJT
  • Dĺžka hlavy
    15.1 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT; SJO PA Čierna

10363546

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,1002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    SJ;SJT;SJO
  • Dĺžka hlavy
    14.7 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle AWN PA Čierna

10363454

Cenové rozpätie
0,0354 € - 0,0286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    AWN
  • Dĺžka hlavy
    10.4 mm