Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 4.0 M3 12.0 7.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20220167

Starý kód produktu:

20220167

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,33 €
100 - 199 3,00 €
200 - 499 2,66 €
500 - 999 2,33 €
1000 + 2,00 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,33 €

1 x 3,33 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 4.0
d2 M3
D3 7.0
H1 3.0
l1 025 12.0
l2 7.0
A/F 2.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás