Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 16.0 13.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20220426

Starý kód produktu:

20220426

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 1,29 €
100 - 199 1,16 €
200 - 499 1,03 €
500 - 999 0,90 €
1000 + 0,77 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,29 €

1 x 1,29 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 16.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás