Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 60.0 13.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20220471

Starý kód produktu:

20220471

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,01 €
100 - 199 1,81 €
200 - 499 1,61 €
500 - 999 1,41 €
1000 + 1,21 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,01 €

1 x 2,01 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 60.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás