Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 20.0 27.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20220853

Starý kód produktu:

20220853

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 20,38 €
100 - 199 18,34 €
200 - 499 16,30 €
500 - 999 14,27 €
1000 + 12,23 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,38 €

1 x 20,38 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 20.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás