Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 25.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je vysoko odolná voči korózii a trvácna.
Nový kód produktu:

20220983

Starý kód produktu:

20220983

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,51 €
100 - 199 4,96 €
200 - 499 4,41 €
500 - 999 3,86 €
1000 + 3,31 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,51 €

1 x 5,51 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 25.0
l2 9.5
A/F 3.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás