Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 8.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je vysoko odolná voči korózii a trvácna.
Nový kód produktu:

20221027

Starý kód produktu:

20221027

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,67 €
100 - 199 4,20 €
200 - 499 3,74 €
500 - 999 3,27 €
1000 + 2,80 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,67 €

1 x 4,67 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 8.0
l2 11.0
A/F 4.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás