Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 20.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je vysoko odolná voči korózii a trvácna.
Nový kód produktu:

20221133

Starý kód produktu:

20221133

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,18 €
100 - 199 6,46 €
200 - 499 5,74 €
500 - 999 5,03 €
1000 + 4,31 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,18 €

1 x 7,18 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 20.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás