Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 35.0 11.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20226299

Starý kód produktu:

20226299

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 1,56 €
100 - 199 1,40 €
200 - 499 1,25 €
500 - 999 1,09 €
1000 + 0,94 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,56 €

1 x 1,56 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 35.0
l2 11.0
A/F 4.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás