Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 55.0 18.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20226503

Starý kód produktu:

20226503

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 14,94 €
100 - 199 13,45 €
200 - 499 11,95 €
500 - 999 10,46 €
1000 + 8,96 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,94 €

1 x 14,94 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 55.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás