Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 25.0 22.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20226534

Starý kód produktu:

20226534

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 9,86 €
100 - 199 8,87 €
200 - 499 7,89 €
500 - 999 6,90 €
1000 + 5,92 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,86 €

1 x 9,86 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 25.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás