Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 45.0 27.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20226619

Starý kód produktu:

20226619

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 25,11 €
100 - 199 22,60 €
200 - 499 20,09 €
500 - 999 17,58 €
1000 + 15,07 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

25,11 €

1 x 25,11 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 45.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás