Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 5.0 M4 20.0 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je vysoko odolná voči korózii a trvácna.
Nový kód produktu:

20229139

Starý kód produktu:

20229139

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,49 €
100 - 199 2,24 €
200 - 499 1,99 €
500 - 999 1,74 €
1000 + 1,49 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,49 €

1 x 2,49 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 20.0
l2 8.0
A/F 2.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás