Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 40.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je vysoko odolná voči korózii a trvácna.
Nový kód produktu:

20229573

Starý kód produktu:

20229573

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 14,12 €
100 - 199 12,71 €
200 - 499 11,30 €
500 - 999 9,88 €
1000 + 8,47 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,12 €

1 x 14,12 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 40.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás