Menu Hľadať

Osadená skrutka M5 6.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s ultra tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s nízkym profilom. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20142742

Starý kód produktu:

20142742

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,86 €
100 - 249 3,48 €
250 - 749 3,09 €
750 + 2,71 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,86 €

1 x 3,86 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 4.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás