Menu Hľadať

Osadená skrutka M6 8.0 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s ultra tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s nízkym profilom. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20142834

Starý kód produktu:

20142834

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,83 €
100 - 249 4,34 €
250 - 749 3,86 €
750 + 3,38 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,83 €

1 x 4,83 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 8.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás