Menu Hľadať

Osadená skrutka M10 12.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s ultra tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s nízkym profilom. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20144890

Starý kód produktu:

20144890

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 8,09 €
100 - 249 7,28 €
250 - 749 6,47 €
750 + 5,66 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,09 €

1 x 8,09 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás