Menu Hľadať

Osadená skrutka M10 12.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Lícovaná skrutka s ultra tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s nízkym profilom. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb. Vyrobená z Nehrdzavejúca oceľ.
Nový kód produktu:

20232429

Starý kód produktu:

20232429

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 30.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás