Menu Hľadať

Osadená skrutka M4 5.0 20.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Lícovaná skrutka s ultra tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s nízkym profilom. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb. Vyrobená z Nehrdzavejúca oceľ.
Nový kód produktu:

20232603

Starý kód produktu:

20232603

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 20.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás