Menu Hľadať

Odsadený svorník - šesťhranná hlava M8 9.0 60.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento nerezový odsadený svorník má dlhý závitový driek, ako aj odsadenie, ktoré rozdeľuje driek na dve časti. Je pevný, odolný voči korózii a nemagnetický. Používa sa v situáciách vyžadujúcich presné zarovnanie a pevnú podporu zaťaženia. Ľahko sa inštaluje pomocou kľúča alebo vnútorného šesťhranu.
Nový kód produktu:

20256258

Starý kód produktu:

20256258

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,434 €
50 - 99 5,95 €
100 + 5,20 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,43 €

1 x 7,434 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Dlhý závit
d1 M8
d2 9.0
l1 60.0
l2 16.5
H1 5.3
A/F 13.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás