Menu Hľadať

Odsadený svorník - šesťhranná hlava M10 11.0 60.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento nerezový odsadený svorník krátky závitový driek, ako aj odsadenie, ktoré rozdeľuje driek na dve časti. Je pevný, odolný voči korózii a nemagnetický. Používa sa v situáciách vyžadujúcich presné zarovnanie a pevnú podporu zaťaženia. Ľahko sa inštaluje pomocou kľúča alebo vnútorného šesťhranu.
Nový kód produktu:

20257804

Starý kód produktu:

20257804

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 12,705 €
50 - 99 10,16 €
100 + 8,89 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,71 €

1 x 12,705 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Krátky závit
d1 M10
d2 11.0
l1 60.0
l2 15.5
H1 6.4
A/F 16.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás