Menu Hľadať

Odsadený svorník - šesťhranná hlava M12 13.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento nerezový odsadený svorník krátky závitový driek, ako aj odsadenie, ktoré rozdeľuje driek na dve časti. Je pevný, odolný voči korózii a nemagnetický. Používa sa v situáciách vyžadujúcich presné zarovnanie a pevnú podporu zaťaženia. Ľahko sa inštaluje pomocou kľúča alebo vnútorného šesťhranu.
Nový kód produktu:

20257842

Starý kód produktu:

20257842

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,686 €
50 - 99 6,15 €
100 + 5,38 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,69 €

1 x 7,686 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Krátky závit
d1 M12
d2 13.0
l1 45.0
l2 15.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás