Menu Hľadať

Odsadený svorník - šesťhranná hlava M30 32.0 75.0 Oceľ

Tento oceľový odsadený svorník má závitový driek, ako aj odsadenie, ktoré rozdeľuje driek na dve časti. Je pevný, odolný voči korózii a nemagnetický. Používa sa v situáciách vyžadujúcich presné zarovnanie a pevnú podporu zaťaženia. Ľahko sa inštaluje pomocou kľúča alebo vnútorného šesťhranu.
Nový kód produktu:

20259334

Starý kód produktu:

20259334

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 23,874 €
50 - 99 19,10 €
100 + 16,71 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,87 €

1 x 23,874 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Štandardný závit
d1 M30
d2 32.0
l1 75.0
l2 43.0
H1 19.0
A/F 46.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás