Menu Hľadať

Odsadený svorník - šesťhranná hlava M12 12.74 70.0 Oceľ

Tento oceľový odsadený svorník má závitový driek, ako aj odsadenie, ktoré rozdeľuje driek na dve časti. Je pevný, odolný voči korózii a nemagnetický. Používa sa v situáciách vyžadujúcich presné zarovnanie a pevnú podporu zaťaženia. Ľahko sa inštaluje pomocou kľúča alebo vnútorného šesťhranu.
Nový kód produktu:

20259945

Starý kód produktu:

20259945

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,40 €
50 - 99 1,12 €
100 + 0,98 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,40 €

1 x 1,40 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Stavebná trieda
d1 M12
d2 12.74
l1 70.0
l2 20.5
H1 8.0
A/F 18.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás