Menu Hľadať

Odsadený svorník - šesťhranná hlava M20 20.71 90.0 Oceľ

Tento oceľový odsadený svorník má závitový driek, ako aj odsadenie, ktoré rozdeľuje driek na dve časti. Je pevný, odolný voči korózii a nemagnetický. Používa sa v situáciách vyžadujúcich presné zarovnanie a pevnú podporu zaťaženia. Ľahko sa inštaluje pomocou kľúča alebo vnútorného šesťhranu.
Nový kód produktu:

20260125

Starý kód produktu:

20260125

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,437 €
50 - 99 2,75 €
100 + 2,41 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,44 €

1 x 3,437 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Stavebná trieda
d1 M20
d2 20.71
l1 90.0
l2 28.5
H1 13.0
A/F 30.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás