Menu Hľadať

Odsadený svorník - šesťhranná hlava M27 27.71 90.0 Oceľ

Tento oceľový odsadený svorník má závitový driek, ako aj odsadenie, ktoré rozdeľuje driek na dve časti. Je pevný, odolný voči korózii a nemagnetický. Používa sa v situáciách vyžadujúcich presné zarovnanie a pevnú podporu zaťaženia. Ľahko sa inštaluje pomocou kľúča alebo vnútorného šesťhranu.
Nový kód produktu:

20260255

Starý kód produktu:

20260255

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 9,485 €
50 - 99 7,59 €
100 + 6,64 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,49 €

1 x 9,485 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Stavebná trieda
d1 M27
d2 27.71
l1 90.0
l2 33.5
H1 17.0
A/F 41.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás