Menu Hľadať

Odsadený svorník - šesťhranná hlava M12 13.0 40.0 Oceľ

Tento oceľový odsadený svorník má krátky závitový driek, ako aj odsadenie, ktoré rozdeľuje driek na dve časti. Je pevný, odolný voči korózii a nemagnetický. Používa sa v situáciách vyžadujúcich presné zarovnanie a pevnú podporu zaťaženia. Ľahko sa inštaluje pomocou kľúča alebo vnútorného šesťhranu.
Nový kód produktu:

20260538

Starý kód produktu:

20260538

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 4,368 €
50 - 99 3,49 €
100 + 3,06 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,37 €

1 x 4,368 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Krátky závit
d1 M12
d2 13.0
l1 40.0
l2 15.5
H1 7.5
A/F 19.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás