Menu Hľadať

Magnetická zátka BSP G 1 11.0 mm Hliník Čierna

This G 1 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Nový kód produktu:

10506721

Starý kód produktu:

1505225

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 23,735 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

118,68 €

5 x 23,735 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ závitu BSP
Veľkosť závitu G 1
Farba Čierna
Poloha Magnetic
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás