Menu Hľadať

Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

This M 14 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nový kód produktu:

10506837

Starý kód produktu:

1505236

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 11,5043 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

115,04 €

10 x 11,5043 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 15.0 mm
D 19.0 mm
h 8.0 mm
Veľkosť závitu M14
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Čierna
Typ 2
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás