Menu Hľadať

Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

This G 3/8 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nový kód produktu:

10506875

Starý kód produktu:

1505240

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 8,7438 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

87,44 €

10 x 8,7438 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 18.0 mm
D 22.0 mm
h 8.0 mm
Veľkosť závitu G 3/8
Štandard pre závit Závit BSP
Farba Čierna
Typ 2
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás