Menu Hľadať

Ventilačná zátka so závitom BSP G 3/4 9.0 mm Hliník Čierna

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nový kód produktu:

10506981

Starý kód produktu:

1505251

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 15,4536 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

77,27 €

5 x 15,4536 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ závitu BSP
Veľkosť závitu G 3/4
Farba Čierna
Poloha Re-Fill
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás