Menu Hľadať

Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

This M 33 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nový kód produktu:

10507117

Starý kód produktu:

1505264

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 14,0138 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

70,07 €

5 x 14,0138 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 32.0 mm
D 40.0 mm
h 11.0 mm
Veľkosť závitu M33
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Čierna
Typ 2
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás