Menu Hľadať

Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nový kód produktu:

10507131

Starý kód produktu:

1505266

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 31,792 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

31,79 €

1 x 31,792 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 50.0 mm
D 60.0 mm
h 13.0 mm
Veľkosť závitu G 11/2
Štandard pre závit Závit BSP
Farba Čierna
Typ 2
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás