Menu Hľadať

Ventilačná zátka so závitom BSP G 11/2 13.0 mm Hliník Čierna

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nový kód produktu:

10507148

Starý kód produktu:

1505267

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 28,6221 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

28,62 €

1 x 28,6221 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ závitu BSP
Veľkosť závitu G 11/2
Farba Čierna
Poloha Neutral
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás