Menu Hľadať

Ochranný návlek proti tepelnému žiareniu 20.0 mm 30.5 m Strieborná farba

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 20.0 mm | 0.787 in.
Nový kód produktu:

10310212

Starý kód produktu:

900406

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 190,4585 €
5 - 9 175,2127 €
10 + 159,6456 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

190,46 €

1 x 190,4585 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 20.0 mm
Vnútorný materiál Tkané sklené vlákno
Dĺžka kotúča 30.5 m
Materiál Silikón
Farba Strieborná farba
Špeciálne funkcie Odráža viac ako 95 % energie žiarenia
Commodity Code 7019900085

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás