Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M3 25.0 mm PA

Tento polyamidový izolačný dištančný stĺpik s vonkajšími závitmi poskytuje elektrickú izoláciu pre citlivé komponenty v zostavách PCB.
Nový kód produktu:

10176146

Starý kód produktu:

TNM3-6.5-25-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 3,2559 €
500 + 3,1898 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

325,59 €

100 x 3,2559 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl Male/Male
Veľkosť závitu M3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás