Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M3 30.0 mm PA

Tento polyamidový izolačný dištančný stĺpik s vonkajšími závitmi poskytuje elektrickú izoláciu pre citlivé komponenty v zostavách PCB.
Nový kód produktu:

10176375

Starý kód produktu:

TNM3-8-30-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,2307 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

123,07 €

100 x 1,2307 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl Male/Male
Veľkosť závitu M3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás